Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,3729 € - 0,8246 € 8350 En stock
29.5 mm
M24 x 1;5
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
Métrica
0,5885 € - 0,6194 € 463 En stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,6632 € - 1,4661 € 350 En stock
23.0 mm
11/16-16 in
Amarillo
8.5 mm
PEAD
10.0 mm
UNF
0,9753 € - 2,1547 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
1-1/2 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,7012 € - 0,7384 € 1997 En stock
32.0 mm
1 in
Amarillo
25.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,6908 € - 0,7273 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
3/4-16 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
UNF
0,7014 € - 0,7384 € 26299 En stock
29.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
UNF
Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.0
Rojo
6.0 mm
PEBD
10.0 mm
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica M24 PEAD Amarillo

10107102

Rango de precios
0,8246 € - 0,3729 €

Niveles de existencias
8350 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M24 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M38 PEAD Amarillo

10107188

Rango de precios
0,6194 € - 0,5885 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M38 x 1;5
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107843

Rango de precios
1,4661 € - 0,6632 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/2 PEAD Amarillo

10107768

Rango de precios
2,1547 € - 0,9753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1 PEAD Amarillo

10107706

Rango de precios
0,7384 € - 0,7012 €

Niveles de existencias
1997 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca UNF 3/4 PEAD Amarillo

10107867

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

10107874

Rango de precios
0,7384 € - 0,7014 €

Niveles de existencias
26299 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón protector roscado M10 x 1.0 12.0 mm PEBD Rojo

10546376


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad