Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M18 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107072

Número de pieza del fabricante:

9008000

12601 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2405 €
5000 + 0,2286 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

240,50 €

1000 x 0,2405 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 24.5 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M18 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros