Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M55 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107232

Número de pieza del fabricante:

9023000

1300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7125 €
500 + 0,677 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

71,25 €

100 x 0,7125 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 61.0 mm
H 18.5 mm
h 17.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M55 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros