Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M20 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107089

Número de pieza del fabricante:

9009000

12500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,6503 €
500 - 2499 0,3922 €
2500 + 0,3566 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

32,52 €

50 x 0,6503 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 26.0 mm
H 13.5 mm
h 11.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M20 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros