Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M62 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107249

Número de pieza del fabricante:

9024000

1096 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0156 €
500 + 0,9649 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

101,56 €

100 x 1,0156 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 69.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M62 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros