Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M25 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107119

Número de pieza del fabricante:

9012000

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,0222 €
500 - 2499 0,4868 €
2500 + 0,4624 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

51,11 €

50 x 1,0222 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.0 mm
H 13.5 mm
h 12.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M25 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros