Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107263

Número de pieza del fabricante:

9026000

6500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4978 €
1250 + 0,4726 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

124,45 €

250 x 0,4978 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 36.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M30 x 2;0
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros