Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M26 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107126

Número de pieza del fabricante:

9013000

26900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,8246 €
500 - 2499 0,3926 €
2500 + 0,3729 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

41,23 €

50 x 0,8246 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 33.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M26 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros