Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,4965 € - 1,0975 € 1500 En stock
38.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
15.5 mm
PEAD
17.0 mm
BSP/GAS
0,2442 € - 0,5401 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
1/2-14 in
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
BSP/GAS
0,5425 € - 0,5708 € 3036 En stock
40.0 mm
1-11 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
BSP/GAS
0,4176 € - 0,9232 € 500 En stock
21.0 mm
0;6 x 19
Amarillo
21.0 mm
PEAD
23.0 mm
BSP/GAS
0,5226 € - 0,5504 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
30.0 mm
PEAD
31.5 mm
Métrica
0,2942 € - 0,6503 € 3550 En stock
28.0 mm
M22 x 1;5
Amarillo
12.0 mm
PEAD
14.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 6500 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 85 En stock
42.0 mm
M36 x 2;0
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,2351 € - 0,2475 € 12516 En stock
22.0 mm
M16 x 1;0
Amarillo
8.1 mm
PEAD
11.0 mm
Métrica
0,2771 € - 0,6126 € 8800 En stock
22.0 mm
3/8 in
Amarillo
20.5 mm
PEAD
23.0 mm
BSP/GAS
0,7251 € - 0,7627 € 100 En stock
51.0 mm
M45 x 2;0
Amarillo
15.0 mm
PEAD
16.5 mm
Métrica
0,5765 € - 0,607 € 12500 En stock
26.0 mm
3/4 in
Amarillo
23.0 mm
PEAD
25.0 mm
Rosca UNF
0,7014 € - 0,7384 € 26299 En stock
29.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
UNF
0,6632 € - 1,4661 € 350 En stock
23.0 mm
11/16-16 in
Amarillo
8.5 mm
PEAD
10.0 mm
UNF
0,7012 € - 0,7384 € 2497 En stock
32.0 mm
1 in
Amarillo
25.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,6908 € - 0,7273 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
3/4-16 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
UNF
0,9753 € - 2,1547 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
1-1/2 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,4755 € - 1,0513 € 1900 En stock
11.0 mm
1/4 in
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Rosca UNF
0,6908 € - 0,7273 € 2906 En stock
24.0 mm
11/16-16 in
Amarillo
16.5 mm
PEAD
19.0 mm
UNF
0,4019 € - 0,8885 € 7700 En stock
19.0 mm
1/2 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Rosca UNF
  • de 8
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107393

Rango de precios
1,0975 € - 0,4965 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107362

Rango de precios
0,5401 € - 0,2442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107409

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
3036 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 0.6 x 19 PEAD Amarillo

10107935

Rango de precios
0,9232 € - 0,4176 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    0;6 x 19
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107270

Rango de precios
0,5504 € - 0,5226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M22 PEAD Amarillo

10107096

Rango de precios
0,6503 € - 0,2942 €

Niveles de existencias
3550 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107263

Rango de precios
0,4978 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107287

Rango de precios
0,4978 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M16 PEAD Amarillo

10107058

Rango de precios
0,2475 € - 0,2351 €

Niveles de existencias
12516 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;0
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/8 PEAD Amarillo

10107485

Rango de precios
0,6126 € - 0,2771 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/8 in
Capuchón roscado Rosca métrica M45 PEAD Amarillo

10107317

Rango de precios
0,7627 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M45 x 2;0
Capuchón roscado Rosca UNF 3/4 PEAD Amarillo

10107676

Rango de precios
0,607 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    3/4 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

10107874

Rango de precios
0,7384 € - 0,7014 €

Niveles de existencias
26299 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107843

Rango de precios
1,4661 € - 0,6632 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1 PEAD Amarillo

10107706

Rango de precios
0,7384 € - 0,7012 €

Niveles de existencias
2497 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca UNF 3/4 PEAD Amarillo

10107867

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/2 PEAD Amarillo

10107768

Rango de precios
2,1547 € - 0,9753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/4 PEAD Amarillo

10107577

Rango de precios
1,0513 € - 0,4755 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107836

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
2906 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/2 PEAD Amarillo

10107638

Rango de precios
0,8885 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/2 in