Los protectores de cantos aumentan la fuerza para el apilado, estabilizan y soportan productos durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento. Nuestros protectores están disponibles en varios materiales y estilos para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Altura | Anchura del fleje | Anchura general | Material completo | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1721 € - 0,1812 € | En producción |
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,2943 € - 0,3098 € | 1800 En stock |
Negro
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,2392 € - 0,2517 € | 2000 En stock |
Natural
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,4349 € - 0,4578 € | 5965 En stock |
Natural
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,1234 € - 0,2727 € | 1998 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
|||||
0,1932 € - 0,2033 € | 990 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
|||||
0,2116 € - 0,4676 € | 26 En stock |
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,1175 € - 0,2597 € | 16498 En stock |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
10069493 | 0,3377 € - 0,3555 € | 836 En stock |
Azul
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Polietileno de alta densidad
|
||||
0,1203 € - 0,2657 € | 543 En stock |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,1008 € - 0,2228 € | 6934 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
|||||
0,6228 € - 0,6556 € | 4466 En stock |
Natural
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,0635 € - 0,1403 € | 2114 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
2,155 € - 2,2675 € | 142 En stock |
Negro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polipropileno
|
|||||
10106372 | 0,1199 € - 0,2652 € | 1170 En stock |
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||||
1,825 € - 1,9225 € | 30 En stock |
Negro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polipropileno
|
|||||
0,4113 € - 0,9091 € | 511 En stock |
Natural
|
1.803 in
45.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
2,155 € - 2,2675 € | En producción |
Negro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Polipropileno
|
|||||
0,1459 € - 0,3224 € | 1747 En stock |
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
0,0654 € - 0,1447 € | 4767 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar