Menu Search

Protector de bordes 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Natural

Este protector de bordes está fabricado en PEBD y se utiliza para proteger los bordes contra los daños causados durante el tránsito o el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10106921

Número de pieza del fabricante:

89395

3600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 0,9617 €
600 - 2999 0,458 €
3000 + 0,4351 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

57,70 €

60 x 0,9617 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 45.8 mm
W 48.4 mm
W2 64.7 mm
SW 35.8 mm
Tipo 1
 Tipo de ranura Slot
Tipo Protector de bordes
Color Natural
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros