10085134
12507
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,6556 € |
2500 + | 0,6228 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | Slotted |
Height | 55.0 mm |
Height | 2.165 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 46.2 mm |
Overall Height | 1.819 in |
Overall Length | 65.3 mm |
Overall Length | 2.571 in |
Overall Width | 65.3 mm |
Overall Width | 2.571 in |
Strap Width | 55.0 mm |
Strap Width | 2.165 in |
Width | 55.0 mm |
Width | 2.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar