10085974
12660
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2000 - 9999 | 0,1812 € |
10000 + | 0,1721 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 24.0 mm |
Height | 0.945 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Overall Length | 29.3 mm |
Overall Length | 1.154 in |
Overall Width | 29.4 mm |
Overall Width | 1.157 in |
Strap Width | 24.0 mm |
Strap Width | 0.945 in |
Width | 24.0 mm |
Width | 0.945 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar