Menu Search

Protector de bordes 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Negro

Este protector de bordes está fabricado en PEBD y se utiliza para proteger los bordes contra los daños causados durante el tránsito o el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10073629

Número de pieza del fabricante:

110244

559 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1484 €
2000 - 9999 0,0707 €
10000 + 0,0671 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

29,68 €

200 x 0,1484 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 25.0 mm
W 30.0 mm
W2 40.0 mm
SW 18.0 mm
Tipo 1
 Tipo de ranura Slot
Tipo Protector de bordes
Color Negro
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros