Menu Search

Protector de bordes 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Negro

Este protector de bordes está fabricado en PEBD y se utiliza para proteger los bordes contra los daños causados durante el tránsito o el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10106365

Número de pieza del fabricante:

800234

800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3191 €
5000 + 0,3032 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

319,10 €

1000 x 0,3191 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 28.4 mm
W 43.6 mm
W2 43.7 mm
SW 28.0 mm
Tipo 3
 Tipo de ranura No Slot
Tipo Standard
Color Negro
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros