Menu Search

Protector de bordes 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Natural

Este protector de bordes está fabricado en PEBD y se utiliza para proteger los bordes contra los daños causados durante el tránsito o el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10106396

Número de pieza del fabricante:

803759

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4715 €
5000 + 0,4479 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

471,50 €

1000 x 0,4715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 46.2 mm
W 65.3 mm
W2 46.2 mm
SW 55.0 mm
Tipo 4
 Tipo de ranura Slot
Tipo Protector de bordes
Color Natural
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros