Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1905 € - 0,2003 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,2277 € | 31500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Amarillo
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2404 € - 0,5315 € | 17000 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Azul
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | 76950 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1192 € - 0,2636 € | 1100 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1388 € - 0,3069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Azul
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1053 € - 0,2329 € | 95200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Azul
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 57350 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | 3850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0497 € - 0,1099 € | 44500 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Azul
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 1560 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Azul
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0422 € - 0,0934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3822 € - 0,845 € | 6000 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Azul
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0873 € - 0,0919 € | 1359 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar