Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 13.49 mm PEBD Azul

El capuchón con lengüeta troquelada de PEBD cubre roscas NPT 1/4". La lengüeta troquelada integral permite la extracción rápida y fácil del capuchón.
Referencia de Essentra:

10178522

Número de pieza del fabricante:

Y1/4A

1100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,2636 €
4000 - 19999 0,1255 €
20000 + 0,1192 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

105,44 €

400 x 0,2636 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 26.2 mm
h 12.5 mm
Medida de la rosca 1/4 in
Estándar de rosca NPT
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros