Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 13⁄16”-16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177686

Número de pieza del fabricante:

TS9B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,1459 €
3000 - 14999 0,0694 €
15000 + 0,066 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

43,77 €

300 x 0,1459 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 20.4 mm
h 14.2 mm
Medida de la rosca 13/16-16 in
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros