Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0604 € - 0,1336 € | 25000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Amarillo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,157 € | 20500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1147 € - 0,2538 € | 1151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1733 € | 117455 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1346 € - 0,2977 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5019 € - 1,1093 € | 802 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Azul
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0408 € - 0,043 € | 64350 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 44350 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0571 € - 0,1262 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | 29500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0754 € - 0,1668 € | 34650 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,271 € - 0,5992 € | 22680 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,061 € - 0,1348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | 290 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0501 € - 0,0528 € | 6750 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar