Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,066 € - 0,1459 € | 61750 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Azul
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2404 € - 0,5315 € | 16400 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Azul
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 37850 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3822 € - 0,845 € | 6600 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Azul
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,059 € - 0,1305 € | 350 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1034 € - 0,1089 € | 10500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2069 € - 0,2179 € | 6627 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1733 € | 117455 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0604 € - 0,1336 € | 25000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Amarillo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3441 € | 7946 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0957 € - 0,2117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1147 € - 0,2538 € | 1151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0828 € - 0,1831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1625 € - 0,3594 € | 98 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar