Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,103 € - 0,2277 € 40500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,0604 € - 0,1336 € 35000 En stock
14.0 mm
M14
Amarillo
14.1 mm
Métrica
1
0,071 € - 0,157 € 51000 En stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
12.0 mm
GAS
1
0,0784 € - 0,1733 € 117455 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € 98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0957 € - 0,2117 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
5/8-19 in
Amarillo
18.5 mm
GAS
1
0,0653 € - 0,1444 € 6000 En stock
13.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
GAS
1
0,0931 € - 0,2058 € 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,1904 € - 0,421 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0828 € - 0,1831 € 2400 En stock
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Rosca UNF
1
0,0754 € - 0,1668 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0756 € - 0,1671 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
M16
Amarillo
16.5 mm
Métrica
1
0,1346 € - 0,2977 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarillo
25.0 mm
GAS
1
0,0817 € - 0,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1013 € - 0,224 € 1100 En stock
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0955 € - 0,211 € 464600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
1
0,1557 € - 0,3441 € 3446 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarillo
18.0 mm
GAS
1
0,0678 € - 0,1499 € 40950 En stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,1501 € - 0,3318 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,0678 € - 0,1499 € 11700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
40500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Amarillo

10072462

Rango de precios
0,1336 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 16.0 mm PEBD Amarillo

10071120

Rango de precios
0,157 € - 0,071 €

Niveles de existencias
51000 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 17.1 mm PEBD Azul

10091326

Rango de precios
0,1733 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
117455 En stock
Atributos
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 36.4 mm PEBD Azul

10091371

Rango de precios
0,3594 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 23.0 mm PEBD Amarillo

10084724

Rango de precios
0,2117 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1444 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 20.4 mm PEBD Azul

10091333

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
18800 En stock
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 18.8 mm PEBD Azul

10070581

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4” x 16
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 15.5 mm PEBD Azul

10070574

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 16.0 mm PEBD Amarillo

10068298

Rango de precios
0,1671 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 29.5 mm PEBD Amarillo

10084731

Rango de precios
0,2977 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Natural

10177402

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 22.0 mm PEBD Azul

10071823

Rango de precios
0,211 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
464600 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 34.0 mm PEBD Amarillo

10084748

Rango de precios
0,3441 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
3446 En stock
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    #1-11 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
40950 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 33.1 mm PEBD Azul

10092132

Rango de precios
0,3318 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    15⁄16” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Azul

10177358

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC