Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 17.1 mm PEBD Azul

Este capuchón de liberación rápida está fabricado en PEBD. Su diseño, sencillo pero eficaz, permite encajar rápidamente el capuchón en la pieza y extraerlo fácilmente con su lengüeta que rasga el tapón por la mitad para abrirlo ampliamente y permitir una acción rápida.
Referencia de Essentra:

10091326

Número de pieza del fabricante:

16245

117455 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1733 €
5000 - 24999 0,0825 €
25000 + 0,0784 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

86,65 €

500 x 0,1733 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 17.1 mm
h 12.1 mm
Medida de la rosca 11/16-16 in
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros