Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 16.0 mm PEBD Amarillo

Este capuchón de liberación rápida está fabricado en PEBD. Su diseño, sencillo pero eficaz, permite encajar rápidamente el capuchón en la pieza y extraerlo fácilmente con su lengüeta que rasga el tapón por la mitad para abrirlo ampliamente y permitir una acción rápida.
Referencia de Essentra:

10071120

Número de pieza del fabricante:

10492

20500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,157 €
5000 - 24999 0,0747 €
25000 + 0,071 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

78,50 €

500 x 0,157 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 16.0 mm
h 12.0 mm
Medida de la rosca 3/8-19 in
Estándar de rosca GAS
Estándar de rosca BSP
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Amarillo
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros