Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0643 € - 0,1421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0691 € - 0,1528 € | 51000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1311 € - 0,2899 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4223 € - 0,9333 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,3979 € - 0,8796 € | 2340 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0683 € - 0,1511 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,096 € - 0,2124 € | 23600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0986 € - 0,2181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0906 € - 0,2004 € | 18800 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0556 € - 0,1229 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0713 € - 0,1576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0663 € - 0,1465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,093 € - 0,2055 € | 464600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1854 € - 0,4099 € | 1170 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0544 € - 0,1202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0488 € - 0,0514 € | 2250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0869 € - 0,192 € | 1600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0932 € - 0,2061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1854 € - 0,4099 € | 5200 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar