Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 3/8”-24 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177549

Número de pieza del fabricante:

TS3B

3250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
13000 - 64999 0,0391 €
65000 + 0,0372 €
Paquete estándar: 6500

Solicitar en múltiplos de 650

Precio total:

508,30 €

13000 x 0,0391 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 9.3 mm
h 11.1 mm
Medida de la rosca 3/8-24
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros