Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 17⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177457

Número de pieza del fabricante:

TS17A

44200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,2556 €
2000 - 9999 0,1217 €
10000 + 0,1156 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

51,12 €

200 x 0,2556 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 36.4 mm
h 19.1 mm
Medida de la rosca 1-7/16-12
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros