Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Azul

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 11⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177396

Número de pieza del fabricante:

TS12A

21000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,1806 €
3000 - 14999 0,086 €
15000 + 0,0817 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

54,18 €

300 x 0,1806 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 26.8 mm
h 19.1 mm
Medida de la rosca 1-1/16-12 in
Estándar de rosca SAE
Estándar de rosca JIC
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Azul
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros