Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,1156 € - 0,2556 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 16250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,0817 € - 0,1806 € 21000 En stock
26.8 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,103 € - 0,2277 € 40500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,1807 € - 0,3994 € 11180 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0422 € - 0,0934 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,2069 € - 0,2179 € 3738 En stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2404 € - 0,5315 € 16900 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1459 € 61750 En stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,1905 € - 0,2003 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,1053 € - 0,2329 € 87200 En stock
33.2 mm
1 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,0873 € - 0,0919 € 1359 En stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,2069 € - 0,2179 € 13627 En stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,1034 € - 0,1089 € 10500 En stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,3822 € - 0,845 € 6600 En stock
59.4 mm
2 in
Azul
22.6 mm
NPT
2
0,1192 € - 0,2636 € 1100 En stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,5019 € - 1,1093 € 802 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
JIC
2
0,061 € - 0,1348 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 37850 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
44200 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
16250 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Azul

10177396

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
40500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 41.73 mm PEBD Azul

10178508

Rango de precios
0,3994 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
11180 En stock
Atributos
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0934 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 21.1 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325223

Rango de precios
0,2179 € - 0,2069 €

Niveles de existencias
3738 En stock
Atributos
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 47.85 mm PEBD Azul

10178492

Rango de precios
0,5315 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
16900 En stock
Atributos
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

10178560

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
61750 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,2003 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 33.15 mm PEBD Azul

10178546

Rango de precios
0,2329 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
87200 En stock
Atributos
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 13.1 mm 13.4 mm PEBD Natural

10325193

Rango de precios
0,0919 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
1359 En stock
Atributos
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 21.5 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325230

Rango de precios
0,2179 € - 0,2069 €

Niveles de existencias
13627 En stock
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,1089 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 59.41 mm PEBD Azul

10178553

Rango de precios
0,845 € - 0,3822 €

Niveles de existencias
6600 En stock
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Medida de la rosca
    2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 13.49 mm PEBD Azul

10178522

Rango de precios
0,2636 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Azul

10177556

Rango de precios
1,1093 € - 0,5019 €

Niveles de existencias
802 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 11.0 mm PEBD Azul

10177570

Rango de precios
0,1348 € - 0,061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

10177617

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
37850 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Natural

10177686

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE