Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Délka montážního otvoru | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
84,1305 Kč - 84,1305 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klíč s drážkou
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
45,4399 Kč - 45,4399 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
104,4463 Kč - 201,6462 Kč | 32 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku