20067151
261201592E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 34,6149 Kč |
250 + | 31,1536 Kč |
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná klíčem |
---|---|
Rozpětí zachycení | 22.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.886 in |
Délka montážního otvoru | 26.0 mm |
Délka montážního otvoru | 1.024 in |
Šířka montážního otvoru | 0.787 in |
Šířka montážního otvoru | 20.0 mm |
Typ klíče | Oboustranný klíč 5,0 mm |
Celní nomenklatura | 3926300090 |