20078782
76120321293E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Povrchová úprava | matné |
|---|---|
| Typ rukojeti | Rukojeť na klíč |
| Délka montážního otvoru | 0.795 in |
| Délka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.874 in |
| Šířka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 0.047 - 0.071 in |
| Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.2 - 1.8 mm |
| Typ klíče | S odlišnými klíči |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |