Menu Vyhledávání

Zámky černá

Zámky s jazýčkem a pojistnou maticí jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily panely a dveře pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo zarážky na zadní straně rámu. Úchyt pro snadné otevření dveří. Zámky mají vložku pro klíč s dvojzubem 5,0 mm a jsou k dostání v černém provedení. Třída ochrany IP65.
Nové objednací číslo:

20123888

Staré objednací číslo:

26120201591E

51 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 40,7676 Kč
250 + 36,691 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 038,38 Kč

50 x 40,7676 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás