20078812
76120321292E
Množství | Jednotková cena |
---|
Povrchová úprava | matné |
---|---|
Typ rukojeti | Rukojeť na klíč |
Délka montážního otvoru | 20.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.795 in |
Šířka montážního otvoru | 22.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.874 in |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 1.2 - 1.8 mm |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 0.047 - 0.071 in |
Typ klíče | S odlišnými klíči |
Celní nomenklatura | 3926909790 |