Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Provedení se stejným klíči 20.2 mm 22.2 mm polyamid

Nové objednací číslo:

20078690

Staré objednací číslo:

76120031290E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 300

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava matné
Typ rukojeti Rukojeť na klíč
Délka montážního otvoru 20.2 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 1.2 - 1.8 mm
Typ klíče Provedení se stejným klíči
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás