Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Délka montážního otvoru | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Klíč s drážkou
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klíč s drážkou
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klíč s drážkou
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku