Menu Vyhledávání

Zámky Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm černá

Zámky s jazýčkem a pojistnou maticí jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily panely a dveře pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo zarážky na zadní straně rámu. Úchyt pro snadné otevření dveří. Zámky mají vložku pro klíč s dvojzubem 5,0 mm a jsou k dostání v černém provedení. Třída ochrany IP65.
Nové objednací číslo:

20123895

Staré objednací číslo:

26120201593E

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 148,2862 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

7 414,31 Kč

50 x 148,2862 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černá
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná klíčem
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Délka montážního otvoru 26.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.0 mm
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás