Čtvrtotáčkové zámky s úchytem Paco. Pochromovaný ocelový jazýček a pryžové těsnění. Pouzdro z tlakově litého zinku Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Tyto zámky jsou ideální např. pro rozvodné skříně nebo kryty strojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,006 Kč - 146,7388 Kč | 20 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
59,2224 Kč - 147,0869 Kč | 90 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
69,7022 Kč - 150,5297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
78,2685 Kč - 156,2955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
61,247 Kč - 129,767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
59,2224 Kč - 147,0869 Kč | 30 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku