Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol H6 h1 Materiál klece d3 l1 Provedení vozíku d2 Koupit
689,204 Kč - 861,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
standardní
M5x10
1 179,652 Kč - 1 474,5652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normální
M5x10
894,404 Kč - 1 117,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Krátká
M5x12
1 671,835 Kč - 2 089,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Krátká
M5x12
1 402,20 Kč - 1 752,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Krátká
M8x18
2 829,183 Kč - 3 536,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Krátká
M8x18
1 278,287 Kč - 1 597,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normální
M5x12
815,348 Kč - 1 019,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
standardní
M8x18
1 548,665 Kč - 1 935,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Dlouhé
M8x18
3 219,261 Kč - 4 023,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Krátká
M6x12
871,109 Kč - 1 088,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Krátká
M5x12
1 286,713 Kč - 1 608,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Krátká
M8x18
1 001,465 Kč - 1 251,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Krátká
M5x10
1 316,948 Kč - 1 646,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Krátká
M6x12
989,57 Kč - 1 236,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normální
M4x8
1 067,883 Kč - 1 334,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Dlouhé
M10x25
802,461 Kč - 1 002,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Krátká
M5x10
1 825,735 Kč - 2 282,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Krátká
M4x8
574,461 Kč - 718,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normální
M6x12
1 465,643 Kč - 1 832,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Dlouhé
M6x12
  • z/ze 3
Vozíky pro lineární vedení 39.0 M5x10 44.0 hliník

20263287

Cenové rozmezí
861,4435 Kč - 689,204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 39.0 M5x10 44.0 hliník

20263218

Cenové rozmezí
1 474,5652 Kč - 1 179,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 22.3 M5x12 50.0 hliník

20263096

Cenové rozmezí
1 117,9435 Kč - 894,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 22.3 M5x12 50.0 hliník

20263140

Cenové rozmezí
2 089,9174 Kč - 1 671,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 40.4 M8x18 76.0 hliník

20263157

Cenové rozmezí
1 752,6261 Kč - 1 402,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 48.4 M8x18 78.0 hliník

20263171

Cenové rozmezí
3 536,4783 Kč - 2 829,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 44.0 M5x12 50.0 hliník

20262761

Cenové rozmezí
1 597,7348 Kč - 1 278,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

20262839

Cenové rozmezí
1 019,3087 Kč - 815,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    standardní
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 154.0 M8x18 78.0 hliník

20263102

Cenové rozmezí
1 935,7696 Kč - 1 548,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20263164

Cenové rozmezí
4 023,9522 Kč - 3 219,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 22.3 M5x12 50.0 hliník

20262990

Cenové rozmezí
1 088,9478 Kč - 871,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozíky pro lineární vedení 40.3 M8x18 76.0 hliník

20263065

Cenové rozmezí
1 608,3913 Kč - 1 286,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263027

Cenové rozmezí
1 251,7696 Kč - 1 001,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 28.3 M6x12 54.0 hliník

20263089

Cenové rozmezí
1 646,3087 Kč - 1 316,948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 30.0 M4x8 34.0 hliník

20263232

Cenové rozmezí
1 236,90 Kč - 989,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 230.0 M10x25 122.0 hliník

20263119

Cenové rozmezí
1 334,7913 Kč - 1 067,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Vozíky pro lineární vedení 20.3 M5x10 44.0 hliník

20263126

Cenové rozmezí
1 002,9522 Kč - 802,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Vozíky pro lineární vedení 14.4 M4x8 34.0 hliník

20263133

Cenové rozmezí
2 282,2304 Kč - 1 825,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Krátká
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

20262754

Cenové rozmezí
718,20 Kč - 574,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Normální
  • Materiál klece
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

20262853

Cenové rozmezí
1 832,1783 Kč - 1 465,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení vozíku
    Dlouhé
  • Materiál klece
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12