Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 106.0 M6x12 54.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení z nerezavějící oceli se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20262853

Staré objednací číslo:

20262853

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 832,1783 Kč
10 - 19 1 649,0348 Kč
20 - 49 1 557,3391 Kč
50 + 1 465,643 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 832,18 Kč

1 x 1 832,1783 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Dlouhé
Materiál klece Resin
d1 tol H6 20.0
l1 106.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 490.0
Hmotnost (g) 11.0
h4 21.0
l2 ±02 90.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1370.0
Static load C0 max. N 2740.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás