Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263126
20263126
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 002,9522 Kč |
10 - 19 | 902,5826 Kč |
20 - 49 | 852,5217 Kč |
50 + | 802,461 Kč |
Provedení vozíku | Krátká |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol H6 | 12.0 |
l1 | 20.3 |
d2 | M5x10 |
d3 | 4.3 |
h1 | 30.0 |
h2 | 24.5 |
h3 | 8.0 |
Hmotnost (g) | 82.0 |
h4 | 15.0 |
w1 | 44.0 |
w2 ±02 | 33.0 |
w3 | 22.0 |
w4 | 5.5 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Materiál těla | hliník |
Materiál ložiska | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi