Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 53.0 M6x12 54.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení z nerezavějící oceli se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20262754

Staré objednací číslo:

20262754

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 718,20 Kč
10 - 19 646,3304 Kč
20 - 49 610,3957 Kč
50 + 574,461 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

718,20 Kč

1 x 718,20 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Normální
Materiál klece Stainless
d1 tol H6 20.0
l1 53.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 245.0
Hmotnost (g) 11.0
h4 21.0
l2 ±02 40.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás