Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol H6 | h1 | Materiál klece | d3 | l1 | Provedení vozíku | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 211,2131 Kč - 1 513,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Dlouhé
|
M5x12
|
||
| 1 712,8004 Kč - 2 141,1282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Dlouhé
|
M8x18
|
||
| 1 276,8148 Kč - 1 595,891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Dlouhé
|
M5x12
|
||
| 1 316,6356 Kč - 1 645,6668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normální
|
M5x12
|
||
| 647,0862 Kč - 808,9217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Dlouhé
|
M4x8
|
||
| 452,5779 Kč - 565,6581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Dlouhé
|
M4x8
|
||
| 448,7483 Kč - 561,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
standardní
|
M6x12
|
||
| 404,8436 Kč - 505,927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
standardní
|
M8x18
|
||
| 587,3554 Kč - 734,1302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normální
|
M8x18
|
||
| 1 880,5071 Kč - 2 350,6973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Krátká
|
M4x8
|
||
| 986,8389 Kč - 1 233,4206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
standardní
|
M10x25
|
||
| 673,6334 Kč - 842,1056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Dlouhé
|
M8x18
|
||
| 715,7511 Kč - 894,6893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Dlouhé
|
M5x10
|
||
| 929,9149 Kč - 1 162,458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krátká
|
M6x12
|
||
| 839,8084 Kč - 1 049,888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
standardní
|
M8x18
|
||
| 1 356,4564 Kč - 1 695,698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Krátká
|
M6x12
|
||
| 803,0508 Kč - 1 003,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Dlouhé
|
M5x12
|
||
| 826,5348 Kč - 1 033,0408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Krátká
|
M5x10
|
||
| 1 509,6123 Kč - 1 887,1436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Dlouhé
|
M6x12
|
||
| 1 122,6372 Kč - 1 403,169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normální
|
M5x10