20262808
20262808
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 505,927 Kč |
| 10 - 19 | 455,3854 Kč |
| 20 - 49 | 430,1146 Kč |
| 50 + | 404,8436 Kč |
| Provedení vozíku | standardní |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 76.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Hmotnost (g) | 760.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 58.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0. |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |