20262792
20262792
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 868,6304 Kč |
| 10 - 19 | 781,8913 Kč |
| 20 - 49 | 738,2739 Kč |
| 50 + | 694,904 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Dlouhé |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 12.0 |
| l1 | 77.0 |
| d2 | M5x10 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 24.5 |
| h3 | 232.0 |
| Hmotnost (g) | 8.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 64.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 ±02 | 33.0 |
| w3 | 22.0 |
| w4 | 5.5 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1180.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel nerezavějící |