20262778
20262778
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 544,7217 Kč |
| 10 - 19 | 490,20 Kč |
| 20 - 49 | 462,9391 Kč |
| 50 + | 435,678 Kč |
| Provedení vozíku | standardní |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 20.0 |
| l1 | 53.0 |
| d2 | M6x12 |
| d3 | 5.2 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 11.0 |
| Hmotnost (g) | 245.0 |
| h4 | 21.0 |
| l2 ±02 | 40.0 |
| w1 | 54.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 27.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |