Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.
Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,2107 Kč - 167,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 192,5785 Kč - 275,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 180,9835 Kč - 258,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 185,5207 Kč - 265,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
13.2
|
24.0
|
50.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 282,5661 Kč - 403,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 152,2479 Kč - 217,5331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 167,876 Kč - 239,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 115,6984 Kč - 165,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 99,8182 Kč - 142,4174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 97,0454 Kč - 138,6364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 104,1033 Kč - 148,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 125,2769 Kč - 178,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 127,0413 Kč - 181,4876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
35.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 143,1736 Kč - 204,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
60.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 156,7851 Kč - 223,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 156,281 Kč - 223,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 117,4628 Kč - 167,876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
||
| 114,9422 Kč - 164,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
16.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 124,2686 Kč - 177,4546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
8.5
|
16.0
|
30.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 147,9628 Kč - 211,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
25.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5