20759278
20759278
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 265,1736 Kč |
| 100 - 199 | 238,7066 Kč |
| 200 - 499 | 212,2397 Kč |
| 500 + | 185,5207 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| d6 | 24.0 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| w1 | 3.5 |
| A/F | 10.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |