Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20758974

Staré objednací číslo:

20758974

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 167,876 Kč
100 - 199 150,9876 Kč
200 - 499 134,3512 Kč
500 + 117,4628 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

167,88 Kč

1 x 167,876 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
d6 12.0
H1 max 7.5
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás