Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20758806

Staré objednací číslo:

20758806

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 165,1033 Kč
100 - 199 148,719 Kč
200 - 499 132,0826 Kč
500 + 115,6984 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

165,10 Kč

1 x 165,1033 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
d6 8.0
H1 max 4.0
l2 025 6.0
w1 1.2
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás